Águas residuais

Visão geral

Visão geral

Gestão fácil e eficiente de águas residuais
Para grande parte das pessoas, as águas residuais sob a forma de água suja proveniente de lavatórios, máquinas de lavar e sanitas são algo que simplesmente desaparece por si só na rede de saneamento. Em grande parte dos casos, é isso que acontece.

Mas se tiver problemas com inundações ou águas subterrâneas a entrar na sua cave, necessitará de drenar as águas residuais abaixo do nível da rede de saneamento, ou se quiser adicionar instalações sanitárias a alguma distância da canalização principal, precisará de uma solução de águas residuais da Grundfos para efectuar a tarefa.

A gama Grundfos de soluções de águas residuais domésticas para habitações unifamiliares e bifamiliares inclui bombas de efluentes submersíveis, bombas de drenagem e de águas residuais submersíveis e portáteis, bem como estações elevatórias para bombeamento de águas residuais cinzentas e dejectos sanitários para a conduta principal de saneamento. Seja o que for que precise, nós temos a solução. Se quiser um desempenho doméstico excepcional, opte pela Grundfos Home Performance!

Estações elevatórias compactas e abrangentes
As nossas estações elevatórias domésticas são concebidas para a vida moderna. As unidades compactas e abrangentes encaixam em espaços pequenos, o que significa que pode adicionar um lavatório ou uma sanita extra, ou construir uma nova casa de banho onde desejar. A facilidade de instalação e baixo ruído são outras das vantagens desta gama.

Bombas de águas residuais fiáveis e versáteis
Também as bombas de drenagem e de águas residuais são concebidas tendo em conta os proprietários residenciais e as diversas possibilidades de aplicação. As bombas submersíveis são instaladas abaixo do nível do solo para o bombeamento de águas residuais residenciais de máquinas de lavar, lavatórios e banheiras, ou para a drenagem regular de jardins.

Para uso temporário e maior flexibilidade, estas bombas portáteis e leves podem ser deslocadas para lidarem com as tarefas de drenagem no local - por exemplo, em relação a uma inundação ou ao esvaziamento de piscinas e reservatórios.

Todas as bombas têm excelente desempenho, fiabilidade e durabilidade. Destinam-se a uma longa vida útil, isenta de falhas, na sua casa.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads
Brochuras

Águas residuais

Faça o download de informação relativa à gama de águas residuais Grundfos e questões relacionadas:

Águas Residuais

Águas Residuais

Descrição dos produtos para a aplicação de Águas Residuais


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671