Lavagem de veículos

Visão geral

Visão geral

Lavagem de veículos

Automóveis, camiões e comboios estão em boas mãos quando as bombas Grundfos fazem parte do processo de lavagem. Como fornecedor de gama completa, abrangemos todos os aspectos do ciclo de lavagem, oferecendo bombas de elevada qualidade para:

  • Distribuição de sabão
  • Fornecimento de água às escovas
  • Limpeza da parte inferior da carroçaria
  • Enceramento

Consoante o tipo de veículo e os requisitos exactos, a aplicação inclui uma ou duas bombas centrífugas multicelulares + uma bomba doseadora. Em lavagens automóveis que necessitem de duas bombas principais, o sistema é geralmente personalizado para garantir que as especificações exactas do cliente são cumpridas em termos de pressão e tratamento da água. As bombas de pressão elevada lidam eficazmente com pressão até 40 bar - e podem ser fornecidas com bombas doseadoras avançadas que doseiam com exactidão o produto detergente ou químico necessário.


 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671