Águas de superfície

Visão geral

Visão geral

A captação de água de superfície de um furo pouco profundo na margem de um lago ou rio proporciona água facilmente tratável já naturalmente filtrada. Quando são necessários caudais de água significativos, a água de superfície oferece um excelente suplemento às fontes de água límpida, como água de nascentes e águas subterrâneas.

A Grundfos pode personalizar soluções de bombeamento que têm em conta os diversos requisitos dos recursos de água de superfície. As mudanças sazonais do nível dos rios e lagos significam que as bombas multicelulares SP submersíveis são ideais para estas aplicações com níveis periódicos de água incontrolavelmente elevados.

À medida que os rios e lagos são expostos a poluição e pesticidas, é necessário manter um equilíbrio diligente entre a filtragem lenta através de um furo na margem de um lago ou rio e a desinfecção química. Adicionar a isto as vantagens da gestão remota poderá significar uma poupança de até 20% em consumo de energia, químicos e testes no tratamento final.

Os sistemas de desinfecção totalmente automatizados desenvolvidos pela Grundfos oferecem uma solução simples para os métodos de desinfecção com base em cloro. A Grundfos pode fornecer e aconselhar relativamente a soluções de desinfecção através de compostos de cloro, como gás de cloro (Cl2), hipóclorito de sódio (NaOCl) e dióxido de cloro (Cl2).

Incorporando conversores de frequência e componentes de protecção do motor, a Grundfos disponibiliza sistemas completos pré-configurados para funcionarem em conjunto. Os conversores de frequência CUE da Grundfos representam uma das mais versáteis e completas gamas de conversores de frequência para aplicações de bombas actualmente presentes no mercado. Em conjunto com a proteçcão de motor MP 204 de fácil utilização, garantimos a monitorização e o controlo permanentes de todos os parâmetros vitais, como o funcionamento em seco ou a sobrecarga, para garantir a estabilidade operacional do sistema.

A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem a correcta instalação, e os planos de manutenção abrangem todas as eventualidades.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads

Downloads

 

Ferramenta de referência para SP

SP Reference Tool

Manual de engenharia para instalações SP optimizadas.


brochura de perfil wu

Take a step back...

Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671