Águas de superfície agrícolas

Visão geral

Visão geral

Ao extrair água de um canal ou tanque de armazenamento, as subidas e descidas do nível da água que podem ocorrer alteram essencialmente as especificações do sistema de bombeamento, visto estas variações alterarem a altura manométrica. Uma bomba de velocidade fixa dimensionada para elevar o nível inferior de água irá desperdiçar dinheiro em energia quando o nível está elevado. Uma bomba de velocidade variável é, por outro lado, capaz de ajustar a velocidade para compensar as alterações do nível da água para o benefício da produtividade geral do terreno de cultivo.

Com a ajuda da Grundfos, os agricultores obtêm um sistema que equilibra a admissão com níveis de água variáveis e necessidades de protecção contra funcionamento em seco, cavitação e falhas do motor.

Produtos relacionados
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671