Limpeza de superfícies

Visão geral

Visão geral

Limpeza de superfícies

Proporcionando uma vasta gama de temperaturas (de -10 °C a 120 °C), as bombas Grundfos são ideais para a remoção de virtualmente todas as substâncias em aplicações de limpeza de superfícies. A construção com dupla vedação garante que os meios agressivos utilizados nos processos de limpeza permaneçam em segurança no interior da bomba - em vez de poluírem o ambiente circundante ou colocarem em perigo os trabalhadores na zona de montagem. A borracha utilizada no empanque suporta de maneira eficaz todos os líquidos químicos agressivos para garantir o correto funcionamento de todas as bombas Grundfos concebidas para aplicações de limpeza de superfícies. Própria para espaços pequenos, a gama inclui bombas pequenas e compactas, tão eficientes como os modelos de maiores dimensões.

A Grundfos oferece também soluções de bombas de excelência para aplicações de limpeza robótica ou lavagem descontínua com pressão elevada.

Todas as bombas de limpeza de superfícies estão disponíveis em aço inoxidável e podem ser fornecidas com Motores E do nosso programa de Soluções E avançadas, para aumentar a eficiência e controlar os processos na perfeição.

 

Notas importantes

  • Todas as bombas Grundfos especialmente desenvolvidas para a indústria automóvel são fabricadas com componentes inteiramente sem silicone.
  • Todas as bombas utilizadas nas aplicações de limpeza de superfícies possuem motores EFF1 de elevado rendimento.

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671