Caldeiras de vapor

Visão geral

Visão geral

Caldeiras de vapor

As bombas de alimentação exclusivas da Grundfos para caldeiras de vapor proporcionam uma eficiência incomparável em diversos processos industriais. Cada bomba multicelular é capaz de fornecer entre 0.5 e 180 m3 de água a uma caldeira, sendo possível aumentar o volume com facilidade aplicando mais bombas.

Concebidas para suportarem pressão elevada, temperaturas elevadas dos elementos e do ambiente e um número significativo de arranques e paragens naturais nas aplicações de caldeiras, as bombas foram optimizadas em todos os aspectos - sendo mesmo capazes de lidar eficazmente com más condições de admissão. As bombas podem incluir um topo arrefecido a ar que protege o empanque de danos causados por temperaturas elevadas.

Notas importantes

  • Muitas legislações nacionais permitem a redução da capacidade da bomba se a bomba for controlada por velocidade.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671