Água do mar

Visão geral

Visão geral

A dessalinização da água do mar está rapidamente a tornar-se uma fonte adicional e necessária de água potável em muitas zonas do globo, e a Grundfos é o líder de mercado no fornecimento de soluções completas de bombeamento para dessalinização.

A Grundfos pode equipar instalações de osmose inversa com sistemas de um ou dois estágios que utilizam bombas construídas em aço inoxidável com elevada classificação anticorrosão e sistemas de recuperação energética com turbinas na descarga. Uma construção deste tipo pode resultar na poupança de custos com a manutenção, reparação, consumo energético e químicos nas instalações de dessalinização.

A melhor forma de tratar a água do mar é na fonte, para garantir a maior facilidade de descarga e minimizar o risco de corrosão. Consoante os requisitos de caudal e o grau de salinidade, a admissão de água do mar pode localizar-se a centenas de metros de distância no mar, enquanto que uma admissão costeira de água do mar poderia resumir-se a furos anti-corrosão na praia ou filtragem dos bancos costeiros.

A Grundos pode fornecer bombas tanto para instalação a seco como submersa. Em particular, as bombas SPRE da Grundfos destinam-se especificamente a suportar a corrosão, especialmente em locais onde a água possua uma elevada concentração de hidrocarbonetos e muitos químicos.

Os sistemas de desinfecção totalmente automatizados desenvolvidos pela Grundfos oferecem uma solução simples para os métodos de desinfecção com base em cloro. A Grundfos pode fornecer e aconselhar relativamente a soluções de desinfecção através de compostos de cloro, como gás de cloro (Cl2), hipóclorito de sódio (NaOCl) e dióxido de cloro (Cl2). Os processos automatizados requerem pouca manutenção, proporcionando um elevadíssimo grau de eficiência e custos de funcionamento reduzidos.

Incorporando conversores de frequência e componentes de proteção do motor, a Grundfos disponibiliza sistemas completos pré-configurados para funcionarem em conjunto. Os inversores de frequência CUE da Grundfos representam uma das mais versáteis e completas gamas de conversores de frequência para aplicações de bombas atualmente presentes no mercado. Em conjunto com a proteção de motor MP 204 de fácil utilização, garantimos a monitorização e o controle permanentes de todos os parâmetros vitais, como o funcionamento em seco ou a sobrecarga, para garantir a estabilidade operacional do sistema.

A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objetivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à seleção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de partida da Grundfos garantem uma instalação correta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads

Downloads

 

Ferramenta de referência para SP

SP Reference Tool

Manual de engenharia para instalações SP optimizadas.


brochura de perfil wu

Take a step back...

Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671