Águas de processo - para áreas recreativas

Visão geral

Visão geral

Água de processo - Água para áreas recreativas

Piscinas, banheiras de hidromassagem e parques aquáticos - todos podem beneficiar significativamente das soluções de tratamento de água da Grundfos. Os nossos circuladores fazem circular a água de processo de forma eficiente, enquanto que a nossa gama incomparável de sistemas de doseamento garante que a fonte de abastecimento da água é totalmente segura.

A contaminação da água em áreas recreativas, causada por exemplo por legionella, é evitada através de dióxido de cloro e cloro, os quais podem ser doseados em forma de gás, pó ou líquido. Os sistemas de doseamento da Grundfos lidam perfeitamente com todos os formatos acima referidos, permitindo até, por exemplo, a produção de cloro no local. O desinfectante é gerado utilizando sal como material de base, com inúmeras vantagens: Há sempre cloro fresco disponível, é evitado o manuseamento de produtos químicos perigosos e os desinfectantes podem ser produzidos exactamente de acordo com os requisitos. Isto elimina a necessidade de espaço de armazenamento e as respectivas despesas com medidas de segurança preventiva.

As bombas doseadoras da Grundfos doseiam sempre com precisão para poupar os químicos e a energia - e são facilmente ajustadas de forma a cumprirem os requisitos exactos da dose de cloro em vigor no país em questão. As bombas doseadoras podem também ser usadas para o doseamento de floculante no processo de filtragem, ácido ou alcanino na fase de correcção do pH ou para adicionar fragrâncias em saunas, para criar um aroma agradável.

Além disso, existe uma gama completa de equipamento de medição e análise disponível para os parâmetros das aplicações de água em áreas recreativas.



    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671