Águas de processo - Arrefecimento

Visão geral

Visão geral

Água de processo - Arrefecimento

O arrefecimento é um componente importante de uma série de processos, e uma aplicação que a Grundfos domina verdadeiramente. Para além de disponibilizar bombas de pressurização e bombas multicelulares de elevada qualidade para a circulação da água de processo no sistema, a nossa gama inclui sistemas de desinfecção avançados e bombas doseadoras digitais que eliminam eficazmente as contaminações, doseando com precisão todo o tipo de produtos químicos. Os produtos químicos são necessários em aplicações de desincrustação e de desobstrução e como inibidores de corrosão.

As bombas doseadoras são igualmente ideais para o tratamento da água em circuitos abertos, nos quais a existência de bactérias no ar é prejudicial para o ser humano, e em circuitos fechados, nos quais é importante evitar as incrustações vegetais, para proteger o sistema e garantir uma elevada eficiência. Disponibilizando um desempenho seguro das bombas em todo o processo de arrefecimento, a Grundfos é capaz de reduzir significativamente o tempo de indisponibilidade causado pelo aquecimento excessivo de componentes.

As bombas de arrefecimento da Grundfos estão disponíveis com topos arrefecidos a ar para optimizar a fiabilidade mesmo nas aplicações de arrefecimento mais exigentes. Todas as soluções de bombeamento podem ser fornecidas com sistemas de medição e de controlo, personalizadas para cumprir requisitos específicos de aplicações individuais. Reduzir a quantidade de químicos usados no processo é conveniente, mas a Grundfos vai mais longe oferecendo soluções para a reutilização dos químicos.


 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671