Águas de processo - Edifícios

Visão geral

Visão geral

Água de processo - Edifícios

Os edifícios industriais em todo o mundo beneficiam-se dos profundos conhecimentos da Grundfos relativos a aplicações de água de processo. As nossas já testadas e comprovadas soluções de bombeamento operam em instalações de chuveiros e em sistemas de arrefecimento e de ar condicionado, garantindo que a qualidade da água circulada é a de água potável.

A presença da bactéria Legionella na água de processo deve ser evitada a todo o custo por questões de saúde pública. Isto requer inicialmente o tratamento da água. A Grundfos disponibiliza um sistema top de linha de desinfecção por dióxido de cloro, que destrói com eficiência toda a película biológica em tubulações e reservatórios de água quente, impedindo o desenvolvimento de bactérias. As bombas dosadoras digitais dosam com precisão o produto químico necessário, o que economiza dinheiro e elimina o risco de sobredosagem. Durante todo o processo, a qualidade da água é vigiada para garantir a segurança. Além disso, estão disponíveis soluções de medição e de controle. Estas podem ser personalizadas para irem ao encontro dos requisitos individuais ao longo do processo.

A água de processo tratada é circulada de forma eficiente pelas tubulações através de bombas monocelulares, multicelulares ou de pressurização.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Catálogos

Download

cr

Bombas CR


dosing

Dosagem e Desinfecção

Dosagem e Desinfecção


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671