Máquinas de lavagem de peças

Visão geral

Visão geral

Máquinas de lavagem de peças

As bombas Grundfos adequam-se perfeitamente a aplicações de lavagem de peças na indústria, permitindo a personalização das bombas em termos de caudal e pressão para responder a requisitos individuais.

As bombas centrífugas monocelulares e multicelulares operam a temperaturas até 180ºC e a pressões até 40 bar em dois tipos de aplicações:

  • Máquinas de lavagem de caixa
  • Máquinas de lavagem de túneis

Para além da gama de bombas convencionais disponíveis para as máquinas de lavagem de peças, a Grundfos oferece também bombas especiais desenvolvidas para lidar com diferentes elementos. Se houver óleo na água, o material do empanque deve ser capaz de suportar este líquido específico - e também os detergentes especialmente agressivos exigem que o material da bomba seja concebido de forma específica para esse desafio.

Naturalmente que todas as bombas das máquinas de lavagem de peças podem ser fornecidas com bombas doseadoras para um doseamento preciso do detergente e dos solventes.

Notas importantes

  • No caso de uma máquina de lavar peças ser utilizada para diversos tipos de lavagem diferentes, é importante garantir que as respectivas bombas são capazes de lidar com os detergentes e produtos químicos em questão.
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671