Entrada orgânica, química e diversa

Visão geral

Visão geral

Entrada orgânica, química e diversa

Os sistemas de bombeamento e as bombas Grundfos adequam-se perfeitamente ao tratamento de águas residuais orgânicas, químicas e diversas. Quer as águas residuais sejam provenientes de chuveiros, sanitários, linhas de processamento alimentar ou processos de fabricação industrial, o nosso e vasto portfólio oferece soluções testadas e comprovadas para desinfecção e distribuição de água.

As bombas de baixa pressão transportam as águas residuais de uma fase do processo para a seguinte, enquanto que as bombas multicelulares de pressão elevada garantem a eficiência do processo de lavagem inversa. No pré-tratamento a Grundfos oferece uma vasta gama de unidades de polímero líquido e seco para floculação. Existe uma vasta gama de bombas dosadoras, mecânicas e digitais, disponível para a dosagem de todos os químicos possíveis. O avançado sistema de dióxido de cloro foi concebido para uma dosagem extremamente precisa, permitindo a redução ao mínimo do consumo de produtos químicos. O que, por sua vez, reduz os custos de funcionamento. Para casos onde exista água de lavagem de filtros, a Grundfos disponibiliza sistemas de desinfecção e de limpeza/desobstrução da membrana.

Com a Grundfos, é possível personalizar soluções de medição e controle para ir ao encontro dos requisitos individuais de cada empresa.

 

Produtos relacionados
Catálogos

Catálogos

was

Soluções para águas residuais

Conheça as soluções Grundfos para águas residuais


sl

Bombas SL

Conhaça as bombas SL


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671