Máquinas-ferramenta

Visão geral

Visão geral

Máquinas-ferramenta

A gama Grundfos de bombas de elevada eficiência proporciona incomparável precisão e estabilidade numa grande variedade de aplicações de máquina-ferramenta, incluindo:

  • Esmerilhação
  • Rotação
  • Fresagem
  • Mandrilagem
  • Serração
  • Corte de cabos
  • Eletroerosão.

Além de suas aplicações específicas, é possível personalizar as bombas para que cumpram com perfeição a todos os requisitos de uma indústria. As bombas multicelulares da Grundfos podem ser fornecidas em diferentes dimensões e com a vazão e pressão exatas necessárias para diferentes materiais. Igualmente adequadas para instalação vertical ou horizontal, as bombas oferecem total liberdade em termos de design. Além disso, as bombas podem ser fornecidas opcionalmente com inversores de frequência integrados ou com uma Solução E avançada para aumentar a eficiência do sistema e otimizar os processos, incluindo a redução de aplicação de calor no lubrificante de arrefecimento.

Especificamente para os processos de esmerilhação e mandrilagem, as bombas Grundfos de pressão elevada incluem modelos que suportam de maneira eficaz a pressão de até 120 bar - pressão necessária para, por exemplo, mandrilagem de furos profundos. Toda a gama de bombas destinada a aplicações de máquinas-ferramenta está disponível em aço inoxidável e em ferro fundido. Se for necessária a personalização para cumprir requisitos específicos, é possível equipar as bombas com soluções de vedação especiais, com motores de ficha HAN10Es integrada, com motores para unidades de accionamento de 50/60Hz e motores com todas as variantes de tensão possíveis.

Notas importantes

  • Todas as bombas destinadas à indústria de máquinas-ferramenta possuem motores EFF1 de elevado rendimento.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Catálogos

Catálogos Grundfos

CR

Bombas CR - Descubra a inovação

Baixe o catálogo de bombas CR


cm

Bombas CM

Faça download do catálogo de Bombas CM


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671