Caldeiras de água quente

Visão geral

Visão geral

Caldeiras de água quente

As bombas monocelulares e multicelulares da Grundfos para caldeiras de água quente estão disponíveis para temperaturas até 140ºC. Todas as bombas podem ser fornecidas com motores com um conversor de frequência integrado ou de montagem mural (até 22 kW), para garantir que a pressão e a temperatura do sistema permanecem constantes. Se a caldeira necessitar de um bypass para evitar stress térmico, disponibilizamos soluções de bombas altamente fiáveis e seguras que mantêm a temperatura da bomba constante.

Notas importantes

  • Como as aplicações de bypass à caldeira são geralmente sujeitas a ambientes e líquidos com temperaturas muito elevadas, é essencial que a bomba seja concebida especificamente para um ambiente tão exigente.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671