Aquecimento

Visão geral

Visão geral

Conforto doméstico incomparável
Grande parte das pessoas associa uma casa confortável com um ambiente interior quente e acolhedor. É por essa razão que um circulador de aquecimento doméstico é parte integrante de todas as habitações com aquecimento central ou urbano. Este representa o coração do sistema e é responsável pela movimentação da água quente da caldeira de aquecimento para os dispositivos de aquecimento, como os aquecedores, e por garantir uma regulação ideal do aquecimento.

A maioria das pessoas aprecia também o prazer de ter água quente de forma imediata. Uma solução de recirculação de água quente garante que nunca mais terá de esperar que a água quente chegue às torneiras e ao chuveiro.

Ninguém o faz melhor do que os circuladores Grundfos.

Qualidade desde 1959
O primeiro circulador Grundfos foi produzido em 1959. Desde o seu lançamento que a nossa gama de circuladores para habitações unifamiliares e bifamiliares ficou conhecida em todo o mundo pela sua elevada qualidade e fiabilidade. Em apenas dois anos, mais de um milhão de bombas ALPHA2 - o nosso modelo pioneiro de circulador mais recente - levaram os benefícios da inovação e qualidade Grundfos a proprietários residenciais de todo o mundo.

Poupe energia, água e dinheiro
Um circulador de aquecimento de elevada eficiência energética, de classe energética A, utiliza até 80% menos energia do que um modelo convencional de classe D, reduzindo em cerca de 10% a conta da electricidade anual de uma habitação média. Para beneficiar de vantagens durante todo o ano nas contas da electricidade e emissões de CO2, deve substituir já o seu velho circulador por um ALPHA2. Para além disso, os novos projectos de edifícios merecem o ALPHA2.

Da mesma forma, as bombas de recirculação de água quente da Grundfos ajudam-no a poupar água e energia. Muitas pessoas esperam mais de 60 segundos pela chegada da água quente. Com água quente imediata, evita deitar pelo cano abaixo litros de água fria durante a espera.

Configuração e controlo automáticos com AUTOADAPT
Estamos firmemente empenhados nas necessidades do cliente e em proporcionar experiências de excelência a cada utilizador. Sabemos que todas as casas são diferentes e que as necessidades de água quente e de aquecimento mudam do dia para a noite e do Verão para o Inverno. A AUTOADAPT reconhece as diferenças. Um toque no botão AUTOADAPT durante a instalação é tudo o que é necessário para que o sistema de recirculação de água quente ou de aquecimento proporcionem o maior conforto com a utilização mais reduzida possível de energia. Sempre!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Testemunhos

Fique a saber mais sobre o Ambiente e os circuladores eficientes do ponto de vista energético. Ouça os testemunhos dos nossos clientes.

Mais

 

 

Downloads
Brochuras

Aquecimento

Faça o download de informação relativa à gama de aquecimento Grundfos e questões relacionadas:

The secret to bigger savings

O segredo para maiores poupanças está no coração da sua casa. Os circuladores de etiqueta de eficiência energética A constituem uma das maiores oportunidades de poupança doméstica.


Informação sobre preparação para a directiva EuP

Directiva EuP

Não estamos preparados - mas sim mais além. Leia mais sobre a Directiva EuP sobre circuladores e como pode começar já a poupar energia e dinheiro.


Imediatamente quente

The intelligent way to instant comfort

Novo Grundfos COMFORT com AUTOADAPT- a actualização inteligente do popular circulador COMFORT define novos standards para um conforto energeticamente eficiente nas residências particulares.


Artigos

Aquecimento

Faça o download de informação relativa à gama de aquecimento Grundfos e questões relacionadas:

Preparados para a directiva EuP: Grossista

Tem circuladores de baixo consumo ...

Esteja preparado para a EuP e junte-se aos seus colegas Revendedores na batalha contra as alterações climáticas.


Preparados para a directiva EuP: Instalador

Estimado instalador: seleccione já ...

Pelo seu bem e pelo bem dos seus clientes. A partir de 2013 serão a única selecção disponível.


Preparados para a directiva EuP: Utilizador final

Poupe energia e dinheiro já

Mudar para um circulador mais eficiente em termos energéticos pode baixar em 10% a conta de electricidade de uma habitação típica e reduzir o aquecimento global.


Imediatamente quente

A forma inteligente de obter conforto ...

O popular circulador COMFORT da Grundfos foi actualizado. O novo circulador inteligente COMFORT com AUTOADAPT adapta o abastecimento de água quente doméstica ao padrão individual de consumo. Ao minimizar de forma eficiente o tempo de funcionamento da bomba, é possível alcançar poupanças energéticas ...


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671