Aquecimento - indústria

Visão geral

Visão geral

Aquecimento

Capazes de suportar temperaturas até 240 ºC, as bombas centrífugas da Grundfos adequam-se a praticamente todas as aplicações nas quais o aquecimento é uma parte essencial do processo.

Bombas centrífugas monoestágio e multiestágio standard lidam de forma eficiente com líquidos até 120 ºC. Os líquidos a temperaturas superiores a este valor devem ser manuseados com mais cuidado, de forma a evitar o sobreaquecimento - e, consequentemente, o inesperado tempo de indisponibilidade. Para este desafio específico, a Grundfos disponibiliza bombas robustas com topos arrefecidos a ar que, em conjunto com o selo mecânico em materiais especiais, lidam facilmente com água extremamente quente (180°C) e óleo térmico também extremamente quente (240°C).

Todas as bombas de aquecimento podem ser equipadas com um conversor de frequência, o que garante um controle de temperatura confiável nos processos de modelação, pasteurização e outros processos igualmente delicados.

Notas importantes

  • No caso de temperaturas muito elevadas, é importante ponderar atentamente o tipo de borracha utilizado na aplicação específica. O mesmo se aplica se o óleo fizer parte do processo, já que determinados tipos de borracha podem dissolver-se em óleo.
  • No caso de bombear diferentes tipos de óleo, deve selecionar cuidadosamente a capacidade do motor, já que a enorme variação na viscosidade do líquido altera a temperatura.
  • O bombeamento de água quente é geralmente problemático com uma pressão de entrada demasiado fraca para a bomba, o que implica um risco de cavitação na bomba.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671