Águas subterrâneas

Visão geral

Visão geral

As águas subterrâneas são uma fonte preferencial dos sistemas municipais de abastecimento de água, proporcionando uma fonte estável com base em filtragem natural pelo subsolo, em relação às águas de superfície poluídas e à escassez de água de rios e lagos durante a época seca.

A captação correcta das águas subterrâneas é vital para garantir níveis elevados de sustentabilidade e optimização de energia, que por sua vez se reflectem numa redução dos custos do ciclo de vida útil. Para a optimização deste processo é necessário conjugar diversas áreas de especialização no campo de captação, como o reservatório de águas subterrâneas, os furos de captação, as bombas submersíveis seleccionadas, o sistema de tubagem de água bruta e a qualidade das águas subterrâneas.

A Grundfos disponibiliza bombas multicelulares submersíveis SP para todo o tipo de furos. As bombas SP da Grundfos representam a tecnologia de ponta da concepção hidráulica. Construídas para fornecerem uma eficiência optimizada em períodos de grande exigência, as bombas SP proporcionam baixos custos a longo prazo e elevada fiabilidade de funcionamento. Para além de uma bomba duradoura, obtém também um funcionamento contínuo e sem avarias, com intervalos de assistência muito longos em comparação com outras soluções. Com uma qualidade de construção soberba e utilizando as nossas capacidades comprovadas em sistemas hidráulicos, as bombas Grundfos garantem um funcionamento fiável e contínuo, sendo concebidas para suportar o desgaste causado por areia.

A optimização dos campos de captação é uma questão importante. Os problemas mais típicos existentes nos campos de captação podem dever-se ao facto de as bombas utilizadas serem demasiado grandes ou demasiado pequenas, o nível do lençol freático estar a baixar, tornando necessário que as bombas tenham capacidade para gerir uma maior altura manométrica, podendo surgir questões relativas à velocidade da água e pressão na rede de tubagem. Estas questões poderão ter como consequência ineficiência, aumento de custos e necessidade de proteger o lençol freático.

A Grundfos observa atentamente todo o funcionamento do campo de captação e, através de uma maior eficiência, permite alcançar poupanças energéticas com uma rápida recuperação de investimento. A experiência demonstra que metade de todas as poupanças no consumo energético que podem ser efectuadas numa rede municipal de abastecimento de água são efectuadas no campo de captação.

Incorporando transmissões de velocidade variável e componentes de protecção do motor, a Grundfos disponibiliza sistemas completos pré-configurados para funcionarem em conjunto. O CUE da Grundfos representa uma das mais versáteis e completas gamas de conversores de frequência para aplicações de bombas actualmente presentes no mercado. Em conjunto com a proteçcão de motor MP 204 de fácil utilização, garantimos a monitorização e o controlo permanentes de todos os parâmetros vitais, como o funcionamento em seco ou a sobrecarga, para garantir a estabilidade operacional do sistema.

Em conjunto com a competência na gestão de campos de captação, a Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Downloads

Downloads

 

SP / SQ

SP / SQ

Possui as características do produto, curva hidráulica. Possui um caso do Projeto Parque do Ibirapuera.


Casos
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671