Águas subterrâneas

Visão geral

Visão geral

Águas subterrâneas

No que diz respeito a extrair água do solo, os sistemas de bombeamento e as bombas Grundfos para furos profundos destacam-se. Independentemente da profundidade, as nossas bombas multicelulares de pressão elevada cumprem a tarefa sem esforço, fornecendo-lhe os volumes de água necessários. Depois de a água ser extraída do solo, as bombas monocelulares e de pressurização estão prontas a movimentar a água pela fase seguinte - para prosseguir o tratamento ou para utilização imediata.

Se a água subterrânea se destinar a ser utilizada logo após a sua extracção, os produtos Grundfos ajudam a tratar a água com eficiência no solo, para remover todos os químicos. O tratamento da água no local pode também ser uma solução óbvia no caso de haver pouco espaço de armazenamento.

Todas as bombas para furos profundos da Grundfos podem ser fornecidas com uma solução de controlo personalizável para controlar e medir em segurança a actividade da bomba. Se for necessário maior controlo, está disponível um monitor avançado para manter um registo mais preciso das ocorrências subterrâneas. Em caso de irregularidades ou desvios, o monitor emite um aviso para que sejam tomadas medidas imediatas, evitando tempo de indisponibilidade. Também é possível monitorizar a água subterrânea em todos os passos do tratamento através de meios fiáveis de medição e de controlo.

 

Produtos relacionados
Downloads

Downloads

SP / SQ

SP / SQ

Possui as características do produto, curva hidráulica. Possui um caso do Projeto Parque do Ibirapuera.


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671