Floculação

Visão geral

Visão geral

A floculação e a sedimentação são processos amplamente utilizados na purificação da água potável. Os floculantes são utilizados nos processos de tratamento da água para melhorar a sedimentação ou filtragem de pequenas partículas, por exemplo, para ajudar a remover partículas microscópicas que de outra forma turvariam a água e que seriam difíceis ou impossíveis de remover apenas através de filtragem.

A floculação correta requer uma gestão segura da vazão por parte dos sistemas de bombeamento, de mistura e bombas dosadoras - e a Grundfos providencia todos estes componentes. A gama Grundfos de bombas SE destina-se especificamente a um uso duradouro e gestão de vazões, podendo ser instalada a seco ou submersa. Oferece a confiabilidade necessária para garantir a sedimentação correta.

A Grundfos pode fornecer sistemas completos de bombas dosadoras para grandes ou pequenos volumes e com base em diferentes tecnologias para floculação, desinfecção e regulação de pH. Para além disso, a gama Grundfos de acessórios eletrônicos e eletroquímicos oferece total controle dos seus processos de dosagem e de desinfecção, e pode ser integrada de forma homogênea no seu sistema.

O melhoramento da água com um sistema eficiente e econômico para a preparação de material seco é cada vez mais utilizado no tratamento da água. A Grundfos pode fornecer sistemas totalmente automatizados, de controle por CLP, para gerir a preparação e a dosagem precisa de coagulantes orgânicos ou poli-eletrólitos.

A mudança das condições de carga requer um sistema de bombeamento que consiga lidar com grandes caudais a uma baixa altura manométrica. Os geradores de fluxo AFG da Grundfos representam uma solução ideal e energeticamente eficiente para mistura em reservatórios de grandes dimensões, criando um caudal massivo com uma velocidade de caudal quase uniforme e risco limitado de zonas mortas. Quando o design do reservatório não permite o uso de geradores de fluxo, os misturadores AMD e AMG da Grundfos oferecem um design robusto com materiais resistentes à corrosão, fácil manutenção e assistência, e um funcionamento isento de falhas em ambientes difíceis.

A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.


    Facebook Twitter LinkedIn
Downloads

Downloads

 

Dosagem

Dosagem e Desinfecção

Faça download do catálogo de Dosagem e Desinfecção


Linha de bombas SL

Linha de bombas SL

Faça download do catálogo de Linha de bombas SL


Bombas para águas residuais

Bombas para águas residuais

Faça o download do catálogo de bombas para águas residuais


gr

Gerenciamento Remoto de Bombas

Saiba mais sobre Gerenciamento Remoto de Bombas


Bombas no tratamento de águas

Pumps in water treatment

Tratamento de águas com a bomba como elemento central.


perfil wu

Take a step back...

Para ver o plano geral. Brochura de perfil Grundfos Water Utility.


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671