Refrigeração

Visão geral

Visão geral

Arrefecimento

Capazes de suportar temperaturas até -40 ºC, as bombas centrífugas da Grundfos adequam-se praticamente a todas as aplicações nas quais o líquido de refrigeração é uma parte essencial do processo.

Bombas centrífugas monocelulares e multicelulares standard lidam de forma eficiente com líquidos até -20 ºC. Os líquidos a temperaturas inferiores a esta devem ser manuseados com mais cuidado, de forma a evitar desgaste físico na construção da bomba - eliminando, por sua vez, dispendioso tempo de indisponibilidade. Para este desafio específico, a Grundfos oferece bombas robustas e uma selecção de material especial capazes de suportarem temperaturas até -40 ºC.

Todas as bombas para líquidos de refrigeração podem ser equipadas com um conversor de frequênvia, o que garante um controlo de temperatura fiável nos sistemas de arrefecimento. A gama específica inclui também bombas compactas ideais para um arrefecimento altamente fiável, por exemplo, de equipamento de diálise, bem como modelos de grandes dimensões para processos industriais exigentes.

Todas as bombas para integração em equipamento médico podem, obviamente, ser fornecidas com os certificados relevantes.

A gama de bombas de arrefecimento de elevada fiabilidade da Grundfos inclui também versões que não requerem manutenção. A bomba de arrefecimento de accionamento magnético, por exemplo, é utilizada no arrefecimento de turbinas eólicas, no qual a fiabilidade e uma vida útil longa são essenciais.

 

Notas importantes

No caso de temperaturas muito elevadas ou muito baixas, é importante ponderar atentamente o tipo de borracha utilizado na aplicação específica. O mesmo se aplica se o óleo fizer parte do processo, já que determinados tipos de borracha podem dissolver-se em óleo.

Em sistemas abertos como torres de arrefecimento, é importante levar em consideração o risco de contaminação.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671