CIP

Visão geral

Visão geral

CIP/SIP

Os sistemas CIP (Cleaning In Place) e SIP (Sterilisation In Place) são ideais para indústrias nas quais a higiene é da maior importância e a contaminação tem de ser evitada a todo o custo. Sem necessidade de desmontar qualquer equipamento, é possível proceder à limpeza dos depósitos, tubagens e linhas de processamento completas, poupando tempo e, consequentemente, dinheiro.

As bombas CIP da Grundfos, que suportam temperaturas até 180ºC, são construídas em aço inoxidável para conseguirem processar os detergentes agressivos utilizados nos processos de limpeza. Como o sistema CIP nunca entra em contacto com o processo real - seja da indústria alimentar ou farmacêutica - não há necessidade de bombas sanitárias. As bombas CIP são, no entanto, geralmente electropolidas para garantir que os resíduos não aderem ao seu interior. As bombas doseadoras precisas podem acelerar ainda mais o processo CIP adicionando apenas o detergente necessário, reduzindo consequentemente a lavagem do sistema.

Quanto aos processos SIP mais exigentes, são usadas bombas multicelulares da Grundfos para alimentar a caldeira, produzindo vapor suficiente para limpar eficazmente, por exemplo, garrafas, a temperaturas muito elevadas.



Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671