Pressurização

Visão geral

Visão geral

Empreendimentos comerciais e residenciais enfrentam um grande desafio quando se trata de garantir uma pressão constante em todos os pontos de consumo de água. Os níveis de consumo de água variam durante todo o dia, ou seja, sistemas de pressurização precisam ser confiáveis, eficientes e inteligentes para mantera pressão ideal do sistema independentemente da demanda.

Equipados com bombas Grundfos de renome mundial, nossos sistemas de pressurização atendem às mudanças do sistema de forma otimizada e eficiente. Nossos sistemas integrados Plug&Pump são projetados para lidar até mesmo com as mais difíceis aplicações com facilidade e precisão.

Benefícios dos Sistemas de Pressurização da Grundfos

- Baixo custo de ciclo de vida;

- Flexibilidade na instalação;

- Soluções em aço inoxidável;

- Redução do tempo de instalação (Plug&Pump);

- Funções que facilitam o atendimento asnormas da LEED (Leadership in Energy andEnvironmental Design).

A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objetivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à seleção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento escolhida. Conheça nosso time de vendas, clicando aqui e saiba mais sobre nossos sistemas de pressurização.

Produtos relacionados
Downloads

Downloads

 

Sistemas de pressurização

Soluções para a construção civil

Conheça as soluções da Grundfos para a construção civil.


Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671