Alimentação de caldeira

Visão geral

Visão geral

Caldeira

As linhas de produção estão altamente dependentes de um funcionamento fiável e eficiente das caldeiras. É por este motivo que as bombas de alimentação robustas da Grundfos para caldeiras a vapor, caldeiras a água quente e caldeiras a óleo térmico foram especificamente concebidas para proporcionar um desempenho ideal, mesmo nas condições mais extremas.

Todas as bombas de alimentação da Grundfos podem ser equipadas com um conversor de frequência integrado para optimizar os processos relacionados com a temperatura, nível de pressão e qualidade do vapor. Se a composição da água estiver incluida no processo, as bombas doseadoras garantem o doseamento preciso de qualquer aditivo.

Vapor: No que diz respeito a bombas de alimentação, as caldeiras a vapor estão entre as aplicações mais difíceis e exigentes. O processo envolve pressão elevada, temperaturas ambiente elevadas e um número significativo de arranques e paragens, que causam desgaste na bomba. Para ir ao encontro de condições extremas, as bombas de alimentação multicelulares da Grundfos foram optimizadas em todos os aspectos, sendo até capazes de contornar de forma eficiente más condições de admissão. As bombas podem incluir um topo arrefecido a ar que protege o empanque de danos causados por temperaturas elevadas - e um monitor que irá supervisionar o processo e avisá-lo em caso de desvios.

Água quente: As bombas monocelulares da Grundfos para caldeiras de água quente suportam temperaturas até 110 ºC, garantindo um abastecimento suficiente a qualquer processo que requeira água quente - e que a temperatura da água na caldeira se mantém constante.

Óleo térmico: O óleo térmico é uma alternativa perfeitamente adequada ao vapor em muitos processos, especialmente quando é necessária pressão elevada. A gama Grundfos de bombas de alimentação para aplicações de óleo térmico suporta temperaturas até 240ºC e inclui modelos de bombas monocelulares e multicelulares.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671